从初春的微寒到火辣辣的夏天,2017上半年结束了,是时候提交一份“成绩单”啦!
能证明ADI这半年“成绩”的东东很多,新品发布、合作伙伴的选择、从未停止过的收购……版主带来的是一份2017 上半年ADI发布的“新品展示单”。作为ADI历史悠久的、庞大的、不断更新的产品体系中的成员,这些新产品绝对是“新来乍到”,它们将会对未来的各种设计、应用带来哪些影响呢?版主真的是很想听你们会对这些“新来乍到”的产品说什么呢……
参与方式:
一、点赞
为您感兴趣的“芯”品点赞,活动结束后将在所有参与点赞的筒子中抽取若干名,赠送礼品一份;
二、跟帖
您觉的你感兴趣的产品的优势是什么?会对您现有的设计带来哪些改变?跟帖分享,同样有机会获赠好礼一份。
活动时间:7月18~7月31日
贰号芯品:首款本质安全认证数字隔离器ADuM144x
业界唯一经过认证的本质安全(IS)数字隔离器ADuM144x系列,基于IEC 60079-11:2011标准。
4通道ADuM144x系列数字隔离器采用iCoupler技术,非常适合危险区域内使用的电气设备设计。与传统的光耦合器相比,该系列数字隔离器减少了所需的印刷电路板空间,从而简化了设计,由于它不再需要多个二极管和电阻器,因此还可减少器件数量…
壹号芯品:增强型汽车音频总线 (A²B) 收发器AD242x
增强型汽车音频总线 (A²B) 收发器AD242x系列,可通过单条非屏蔽双绞线 (UTP) 电缆分配音频和控制数据、时钟及电源。
AD242x系列收发器提供灵活的从机-从机通信能力,同时支持更低的数据采样率。而这两种特性可大幅提高总体总线带宽利用率,是车载通信和有源噪声消除等新兴应用的关键区分优势。了解该系列产品的详细产品介绍,请点…
叁号芯品:微功耗大量程 MEMS加速度计ADXL372
ADXL372专为长期监控高价值资产的实际状况而设计,具备极低功耗,针对物联网(IoT)解决方案应用需求,避免设备在存储、运输或使用过程中由于振动和碰撞给其功能、安全性或可靠性带来不利影响而不知的情况。代表性的资产包括运输和存储容器内的材料、工厂机械和电池供电产品,其长期的静置过程,可能被不小心的严重碰撞而打断。
不同于其它同类传感器,ADXL372搭载…
高性能氮化镓(GaN)功率放大器,是新技术的发张趋势,该工艺的HMC7885能够兼顾宽频‘和高效。可以使项目指标轻松的满足。喜欢!!!给赞!!!