Post Go back to editing

有奖“示爱”行动——谈谈那些让你爱爱爱爱不完的电路

电路的世界,绝不是只有枯燥和冰冷,

还有我们指标党对技术穷尽追求后的欣喜热爱。

来来来,一起说出你喜欢的电路,这个春天我们一起来示爱——

50多年的历史,ADI共推出数以千计业界领先的电路产品,

加速世界模拟技术发展的进程,

ADI出品,必是精品!

但,每个工程师的心中,都有一个Ta认可真正的经典。

亲们,在你的设计职涯中,你最爱的那款ADI电路是什么?

欢迎一句话点评,跟帖与我们分享!

网友范例:
AD827(陶封):本运放一亮相便有一种“君临天下”的气势。它将AD827(塑封)原有的弊病一扫而光,表现之全面为众运放之冠,简直达到了无懈可击的地步。令笔者印象最深刻的是其巨大的能量感和霸气十足的低频。

很久以前做的一个小功率放大器,主要使用了两个AD827双运放,300V/ms 转换速率,2 mV 最大输入补偿电压,只需10mA总电流就便可同时供应±5V到±15V的放大器!它在低成本的情况下实现高速度、低功耗。

活动规则:

  1. 跟帖分享认为最经典的电路,并说明理由
  2. 你分享的内容互动越高(评论+点赞),获奖率越高哦

评奖规则:

根据分享内容的质量以及互动数量评选。

奖品:

一等奖:《模拟电路设计》(共1名

二等奖:蓝牙音箱共2名

三等奖:蕉下雨伞共3名

参与奖:ADI 2018笔记本、红色 USB插座、纸质版《系统方案合集(第五辑)》+《非常见问题解答》,三选一(若干名)

Parents
  • ADXL50:MEMS加速度计的鼻祖,一款单片集成的MEMS芯片,采用差动电容作为敏感结构,采用静电力反馈闭环控制平衡电路,输出与对应加速度成正比的电压信号。

    现在已经停产,可用ADXL78代替,不过这也改变不了它的地位!!

Reply
  • ADXL50:MEMS加速度计的鼻祖,一款单片集成的MEMS芯片,采用差动电容作为敏感结构,采用静电力反馈闭环控制平衡电路,输出与对应加速度成正比的电压信号。

    现在已经停产,可用ADXL78代替,不过这也改变不了它的地位!!

Children
No Data