Post Go back to editing

有奖“示爱”行动——谈谈那些让你爱爱爱爱不完的电路

电路的世界,绝不是只有枯燥和冰冷,

还有我们指标党对技术穷尽追求后的欣喜热爱。

来来来,一起说出你喜欢的电路,这个春天我们一起来示爱——

50多年的历史,ADI共推出数以千计业界领先的电路产品,

加速世界模拟技术发展的进程,

ADI出品,必是精品!

但,每个工程师的心中,都有一个Ta认可真正的经典。

亲们,在你的设计职涯中,你最爱的那款ADI电路是什么?

欢迎一句话点评,跟帖与我们分享!

网友范例:
AD827(陶封):本运放一亮相便有一种“君临天下”的气势。它将AD827(塑封)原有的弊病一扫而光,表现之全面为众运放之冠,简直达到了无懈可击的地步。令笔者印象最深刻的是其巨大的能量感和霸气十足的低频。

很久以前做的一个小功率放大器,主要使用了两个AD827双运放,300V/ms 转换速率,2 mV 最大输入补偿电压,只需10mA总电流就便可同时供应±5V到±15V的放大器!它在低成本的情况下实现高速度、低功耗。

活动规则:

  1. 跟帖分享认为最经典的电路,并说明理由
  2. 你分享的内容互动越高(评论+点赞),获奖率越高哦

评奖规则:

根据分享内容的质量以及互动数量评选。

奖品:

一等奖:《模拟电路设计》(共1名

二等奖:蓝牙音箱共2名

三等奖:蕉下雨伞共3名

参与奖:ADI 2018笔记本、红色 USB插座、纸质版《系统方案合集(第五辑)》+《非常见问题解答》,三选一(若干名)

Parents
  • ADI公司的AD7767是高性能24位过采样SAR模数转换器 (ADC),实现了DC精度与AC性能的突破性结合。AD7767拥有内部的FIR低通滤波器、高达128 k SPS的转换速率以及15n V/℃的失调漂移,进一步将工业、医疗及汽车应用中的高精度测量提升到了新的水平。

    传统上讲,漂移性能较高的工业用Δ-ΣADC采用具有较大带通固定偏差的数字滤波器,这就导致信号带宽有限,正好适用于DC测量。而音频应用的高分辨率ADC能够提供更大的可用带宽,但偏移和漂移规范则比工业用ADC差得多 (常常无规范)AD7767将两种转换器的优势相结合。

    AD7767  具有种可选的工作模式,可实现高速度 (128 k SPS的数据速率、高分辨率 (109.5 dB SNR)以及低功耗 (15 m W)的优化。

           AD7767具有级联输出引脚及同步功能,因此可方便地用于多通道的系统中。AD7767  SPI串行接口方式支持菊花链,极大的简化了多片AD7767与微处理器的串行接口,只需使用微处理器一个支持SPI方式的串口,即可实现多通道同步数据采集,多片 AD7767组成菊花链。

    多片AD7767组成的菊花链

Reply
  • ADI公司的AD7767是高性能24位过采样SAR模数转换器 (ADC),实现了DC精度与AC性能的突破性结合。AD7767拥有内部的FIR低通滤波器、高达128 k SPS的转换速率以及15n V/℃的失调漂移,进一步将工业、医疗及汽车应用中的高精度测量提升到了新的水平。

    传统上讲,漂移性能较高的工业用Δ-ΣADC采用具有较大带通固定偏差的数字滤波器,这就导致信号带宽有限,正好适用于DC测量。而音频应用的高分辨率ADC能够提供更大的可用带宽,但偏移和漂移规范则比工业用ADC差得多 (常常无规范)AD7767将两种转换器的优势相结合。

    AD7767  具有种可选的工作模式,可实现高速度 (128 k SPS的数据速率、高分辨率 (109.5 dB SNR)以及低功耗 (15 m W)的优化。

           AD7767具有级联输出引脚及同步功能,因此可方便地用于多通道的系统中。AD7767  SPI串行接口方式支持菊花链,极大的简化了多片AD7767与微处理器的串行接口,只需使用微处理器一个支持SPI方式的串口,即可实现多通道同步数据采集,多片 AD7767组成菊花链。

    多片AD7767组成的菊花链

Children
No Data