Post Go back to editing

有奖“示爱”行动——谈谈那些让你爱爱爱爱不完的电路

电路的世界,绝不是只有枯燥和冰冷,

还有我们指标党对技术穷尽追求后的欣喜热爱。

来来来,一起说出你喜欢的电路,这个春天我们一起来示爱——

50多年的历史,ADI共推出数以千计业界领先的电路产品,

加速世界模拟技术发展的进程,

ADI出品,必是精品!

但,每个工程师的心中,都有一个Ta认可真正的经典。

亲们,在你的设计职涯中,你最爱的那款ADI电路是什么?

欢迎一句话点评,跟帖与我们分享!

网友范例:
AD827(陶封):本运放一亮相便有一种“君临天下”的气势。它将AD827(塑封)原有的弊病一扫而光,表现之全面为众运放之冠,简直达到了无懈可击的地步。令笔者印象最深刻的是其巨大的能量感和霸气十足的低频。

很久以前做的一个小功率放大器,主要使用了两个AD827双运放,300V/ms 转换速率,2 mV 最大输入补偿电压,只需10mA总电流就便可同时供应±5V到±15V的放大器!它在低成本的情况下实现高速度、低功耗。

活动规则:

  1. 跟帖分享认为最经典的电路,并说明理由
  2. 你分享的内容互动越高(评论+点赞),获奖率越高哦

评奖规则:

根据分享内容的质量以及互动数量评选。

奖品:

一等奖:《模拟电路设计》(共1名

二等奖:蓝牙音箱共2名

三等奖:蕉下雨伞共3名

参与奖:ADI 2018笔记本、红色 USB插座、纸质版《系统方案合集(第五辑)》+《非常见问题解答》,三选一(若干名)

Parents
  • 我想说的是的ADM3053芯片--一款CAN的接口芯片。目前是我能看到的唯一一款集成隔离电源和信号隔离的接口芯片,可以在尺寸上和同等级厂商的接口解决方案带来的成本上以及布线空间上都是最优的解决的方案,只可惜是在EMC特性对板卡上要求很多,所以对于我来说,还是限制了一下使用场合,不过这不能改变我对于它的评价。

Reply
  • 我想说的是的ADM3053芯片--一款CAN的接口芯片。目前是我能看到的唯一一款集成隔离电源和信号隔离的接口芯片,可以在尺寸上和同等级厂商的接口解决方案带来的成本上以及布线空间上都是最优的解决的方案,只可惜是在EMC特性对板卡上要求很多,所以对于我来说,还是限制了一下使用场合,不过这不能改变我对于它的评价。

Children
No Data