Post Go back to editing

有奖“示爱”行动——谈谈那些让你爱爱爱爱不完的电路

电路的世界,绝不是只有枯燥和冰冷,

还有我们指标党对技术穷尽追求后的欣喜热爱。

来来来,一起说出你喜欢的电路,这个春天我们一起来示爱——

50多年的历史,ADI共推出数以千计业界领先的电路产品,

加速世界模拟技术发展的进程,

ADI出品,必是精品!

但,每个工程师的心中,都有一个Ta认可真正的经典。

亲们,在你的设计职涯中,你最爱的那款ADI电路是什么?

欢迎一句话点评,跟帖与我们分享!

网友范例:
AD827(陶封):本运放一亮相便有一种“君临天下”的气势。它将AD827(塑封)原有的弊病一扫而光,表现之全面为众运放之冠,简直达到了无懈可击的地步。令笔者印象最深刻的是其巨大的能量感和霸气十足的低频。

很久以前做的一个小功率放大器,主要使用了两个AD827双运放,300V/ms 转换速率,2 mV 最大输入补偿电压,只需10mA总电流就便可同时供应±5V到±15V的放大器!它在低成本的情况下实现高速度、低功耗。

活动规则:

  1. 跟帖分享认为最经典的电路,并说明理由
  2. 你分享的内容互动越高(评论+点赞),获奖率越高哦

评奖规则:

根据分享内容的质量以及互动数量评选。

奖品:

一等奖:《模拟电路设计》(共1名

二等奖:蓝牙音箱共2名

三等奖:蕉下雨伞共3名

参与奖:ADI 2018笔记本、红色 USB插座、纸质版《系统方案合集(第五辑)》+《非常见问题解答》,三选一(若干名)

Parents
  • 看到版主的题目,我脑海中浮现的便是AD603的电路板。记得那是2015年的春季,学校的开始大学生电子设计大赛报名,学校校赛出的题目是《程控放大器》。拿到题目一脸懵逼,什么是放大器呀?放大器还可以用程序控制?咨询学长之后,学长推荐我往年的优秀题目方案,里面使用的就是AD603级联放大。于是AD603便成为了我人生中的第一个电路板,虽然距离现在已经过去3年了,但是清晰还记得那块蹩脚的电路板以及炒鸡难看的PCB走线。哈哈哈。顺便附上AD603的电路图。

    (记忆犹新!)

Reply
  • 看到版主的题目,我脑海中浮现的便是AD603的电路板。记得那是2015年的春季,学校的开始大学生电子设计大赛报名,学校校赛出的题目是《程控放大器》。拿到题目一脸懵逼,什么是放大器呀?放大器还可以用程序控制?咨询学长之后,学长推荐我往年的优秀题目方案,里面使用的就是AD603级联放大。于是AD603便成为了我人生中的第一个电路板,虽然距离现在已经过去3年了,但是清晰还记得那块蹩脚的电路板以及炒鸡难看的PCB走线。哈哈哈。顺便附上AD603的电路图。

    (记忆犹新!)

Children
No Data