ADI官网史上最大合并升级完成,邀你来体验

上一次的网站大合并升级是——

这一次,ADI与Linear网站完全合并啦,喜大普奔~~~

ADI官网史上最大的合并事件,必须要庆贺下哦

来来来,点击网站链接,即刻登陆,体验开始

http://www.analog.com/cn/landing-pages/001/adi-linear-combine/index.html?icid=adi-ltc_cn_hp

网站新功能展示——

  • 完全重新设计的产品页面

全新的产品页面将所有的产品信息汇总到了同一个页面:

A. 导航栏位置从左侧移到顶端,扁平化的设计使您在有限的空间得到信息量的最大化,并更易搜索

B. 快速点击查看所有语言版本最新数据手册

C. 一键点击查看所有评估板页面内容

D. 资料展示更扁平化,更易搜索

E. 标签形式的选项卡设计整合所有资料,更易搜索

  • 更好的参数搜索

重新改进的参数搜索体验让找到合适的产品不再成为最困难的一步:

A. 我们提升产品特性来增强产品过滤功能

B. 在文档、硬件和状态栏间快速切换,确保表格重点不变

C. 一键勾选所需产品进行比较,鼠标停留在任何产品链接上即可快速浏览产品主要内容

D. 与您的同事和客户分享定制搜索结果,分享永久有效的特定URL

  • 关联性智能搜索

关联性搜索功能可以实时快速过滤相关结果

A. 搜索相关信息的同时,关键词相匹配的搜索结果会同时显示在下拉菜单中

B. 同时可更便捷的搜索关联下拉菜单中的关键词进行重新搜索

  • 重新设计的产品分类导航

让您更轻松的在一个分类菜单内找到产品类别选型表

A. 搜索相关关键字所有含相关关键词的关联产品分类自动过滤,更方便您的搜索

B. 直达相关分类页面及参数表链接



活动信息更新
[编辑人: jli 编辑时间: 21 Sep 2018 3:32 AM (GMT -4)]
Parents
  • 最近关注单片、同步、降压型 DC/DC 转换器LT3932,该器件具内部 36V、2A 电源开关和一个内部 PWM 发生器。其固定频率、峰值电流模式控制能针对高达 2A 的 LED 串准确地调节电流在 ±1.5% 内。其集成的 PWM 发生器提供 128:1 调光比。如果需要高达 5000:1 的调光比,那么 LT3932 和一个外部 PWM 发生器就可适合这类应用。LT3932 的 3.6V 至 36V 输入电压范围非常适合多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。其 Silent SwitcherRegistered 拓扑和扩展频谱频率调制相结合,最大限度减轻了 EMI 问题。LT3932 采用标称的 32V 输入可驱动多达 8 个 2A 白光 LED,从而提供超过 50W。

    LT3932 可提供 93% 的效率,同时以 2MHz 切换,从而无需外部散热并可构成纤巧和占板面积紧凑的解决方案。内部开路 / 短路 LED 保护和故障指示可提供增强的可靠性。LT3932 的开关频率在 200kHz 至 2MHz 范围内是可编程的,或者可同步至一个外部时钟信号。结合耐热性能增强型 4mm x 5mm QFN 封装,LT3932 可构成非常紧凑的大功率 LED 驱动器解决方案。其他特点包括具监视器输出的准确 LED 电流检测、99.9% 占空比运行和可编程 UVLO。

    另外,ADI官网的风格依旧是这么酷酷的:

Reply
  • 最近关注单片、同步、降压型 DC/DC 转换器LT3932,该器件具内部 36V、2A 电源开关和一个内部 PWM 发生器。其固定频率、峰值电流模式控制能针对高达 2A 的 LED 串准确地调节电流在 ±1.5% 内。其集成的 PWM 发生器提供 128:1 调光比。如果需要高达 5000:1 的调光比,那么 LT3932 和一个外部 PWM 发生器就可适合这类应用。LT3932 的 3.6V 至 36V 输入电压范围非常适合多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。其 Silent SwitcherRegistered 拓扑和扩展频谱频率调制相结合,最大限度减轻了 EMI 问题。LT3932 采用标称的 32V 输入可驱动多达 8 个 2A 白光 LED,从而提供超过 50W。

    LT3932 可提供 93% 的效率,同时以 2MHz 切换,从而无需外部散热并可构成纤巧和占板面积紧凑的解决方案。内部开路 / 短路 LED 保护和故障指示可提供增强的可靠性。LT3932 的开关频率在 200kHz 至 2MHz 范围内是可编程的,或者可同步至一个外部时钟信号。结合耐热性能增强型 4mm x 5mm QFN 封装,LT3932 可构成非常紧凑的大功率 LED 驱动器解决方案。其他特点包括具监视器输出的准确 LED 电流检测、99.9% 占空比运行和可编程 UVLO。

    另外,ADI官网的风格依旧是这么酷酷的:

Children
No Data