能获ADI&世健万元大奖的电源设计,究竟长什么样?(内有福利哦~)

不知道各位筒子们有没有关注前段时间结束的“ADI & 世健·电源智造设计赛”呢? 这是一场由ADI & Excelpoint 世健公司主办的电源设计大赛,历时5个多月。吸引200多名工程师踊跃报名,共计提交作品逾60个。其中最高奖项1万元现金奖励哦~

大赛主要考察工程师对瞬态响应、满载效率、轻载效率、输出纹波、静态电流、电路设计等方面的设计的把握,经 ADI 原厂对考核项目的测试,专家的评审综合意见,最终决出本次大赛的10强参赛选手!今天,斑竹就为大家盘点下这10位参赛选手的作品~

同时,看完了别人的作品,咱们也有一项晒作品的有奖活动,希望各位筒子们不要错过了哟~

活动规则:

1. 晒作品:贴图晒出你参与的产品设计 (要与ADI器件相关哟~)

2. 讲故事:一句话分享你开发设计该产品时的趣闻轶事 / 经验心得,或者你与ADI相识的小故事。

3. 斑竹将会从上述两个活动中分别选出10名幸运鹅,赠送精美的礼品,所以各位筒子们要走心鸭~

活动时间:

即日起至2020年5月7日

奖品一览

最后,不得不提一嘴的就是:斑竹将从本次晒作品的筒子中抽取2位幸运儿送出咱们的压箱大奖——《模拟电路设计手册晋级应用指南》



规则
[edited by: ternence at 8:53 AM (GMT 0) on 28 Apr 2020]
Parents
    •  Analog Employees 
    on Apr 21, 2020 3:43 AM

    ADI & 世健·电源智造设计赛 一等奖

    选用 LT8640 具有 2.5μA 静态电流的 42V、5A 同步降压型超低噪声开关稳压器

    本作品选用 LT8640 芯片,该芯片除了动态和外部补偿外的各项性能都十分突出,完美契合比赛的指标要求。

    此外,LT8640有一种叫做CCM的模式,可以构成理想半桥,具有对电流推拉的能力,使其通过某些方式补偿后获得高动态响应成为可能。

Reply
    •  Analog Employees 
    on Apr 21, 2020 3:43 AM

    ADI & 世健·电源智造设计赛 一等奖

    选用 LT8640 具有 2.5μA 静态电流的 42V、5A 同步降压型超低噪声开关稳压器

    本作品选用 LT8640 芯片,该芯片除了动态和外部补偿外的各项性能都十分突出,完美契合比赛的指标要求。

    此外,LT8640有一种叫做CCM的模式,可以构成理想半桥,具有对电流推拉的能力,使其通过某些方式补偿后获得高动态响应成为可能。

Children
No Data