一台在线气相色谱仪,因5V滤波电容失容,软件缺失不能进入系统!现手动加装电路控制柱箱温度、阀、检测器等器件,分析过程检测器输出的似正弦波一个半周的变化电压信号,求各位老师:怎样把检测器输出的变化的电压信号(N2O组分峰)转换成固定的电压信号(输出的固定电压信号根据组分峰大小如3.0ppm输出0.5v、6.0ppm输出1.0v、9.0ppm输出1,5)传给电路板上电压转4-20mA电流模块。

一台在线气相色谱仪,因5V滤波电容失容,软件缺失不能进入系统!现手动加装电路控制柱箱温度、阀、检测器等器件,分析过程检测器输出的似正弦波一个半周的变化电压信号,求各位老师:怎样把检测器输出的变化的电压信号(N2O组分峰)转换成固定的电压信号(输出的固定电压信号根据组分峰大小如3.0ppm输出0.5v、6.0ppm输出1.0v、9.0ppm输出1,5)传给电路板上电压转4-20mA电流模块。

我以前也做过色谱仪,但是没看懂您的问题。检测器输出的是电流信号啊,通过跨阻转成电压,中间会通过挡位切换(通过不同阻值的电阻)。
为啥您这里是电压信号呢?或许您可以用MCU把电压采集出来(搭建个同相放大电路,因为你的信号可能是高阻抗),然后D/A传给4~20mA芯片即可。
脉冲放电型PED检测器,输出基线电压约0.8v-1.0v,
脉冲放电型PED检测器,输出基线电压约0.8v-1.0v,