Post Go back to editing

发帖就送话费啦(限前一百名哦),还有大奖等您拿(获奖名单已公布)

ADI技术支持论坛不仅为大家提供向ADI专家求助的平台,同时也是工程师之间学习、分享、交流的平台,为增进分享、交流,特设有奖分享发帖活动。

 

活动规则:

1.  1、在任何相关板块,发布技术分享帖,包括但不限于:

     a)资料分享

     b)设计经验分享

     c)电路设计分享

     d)第三方论坛精华帖转发

     ……………………

2、所有发帖内容经管理员回帖确认,均可获得十元话费(限前一百位哦),最高关注分享帖前五位将分别获得Fashion comm百度云智能运动手环大奖(禁止任何刷帖行为,后台分析工具一经发现作弊行为,将取消所有获奖资格

1. 3、活动有效时间:即日~7月13日

2. 4、十元话费一经论坛管理员(管理员论坛ID为:ADIForum)回帖确认,即认为有效得奖,管理员不另行通知,请私信与管理员联系兑奖管理员ADIForum回帖内容:谢谢分享!

3. 5、十天内未私信联络论坛管理员兑奖者视为放弃

4. 6、大奖获奖者公布时间:7月14日

5. 7、大奖兑奖及奖品发送时间:7月14日~7月24日(逾期视为自动放弃)

消息编辑者为:Forum ADI

Parents
  • LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。

    在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压×输出电流/输入电压×输入电流×100%,因此,输入与输出电压差越低、静态电流(输入电流与输出电流之差)就越低,线性稳压器的工作效率就越高。
    本文设计的低压差线性稳压器其输出电压为2.5V或输出可调,满足当负载为1mA时,最小输入输出压差为0.4mV,当负载为300mA时,压差为120mV,电源电压工作范围为2.5~6V.
    电路结构与工作原理
    低压差线性稳压器的电路结构如图1所示,电路由调整管,带隙基准电压、误差放大器、快速启动、过流限制、过热保护、故障检测、及取样电阻网络等模块组成,并具有使能、输出可调等功能。调整管作为压差的负载器件,要满足本设计的要求,对于它的选择需重点考虑:首先比较三极管和MOS管,由于三极管是流控器件,而MOS管是压控器件,比较而言MOS管结构的静态电流更低。其次,NMOS管工作时需一比输出电压高的驱动信号,而PMOS管则无此需求,特别在低输入电压时要产生一高的驱动电压变得较困难。因此,本文采用PMOS管作为调整管。


    attachment.pdf
Reply
  • LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。

    在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压×输出电流/输入电压×输入电流×100%,因此,输入与输出电压差越低、静态电流(输入电流与输出电流之差)就越低,线性稳压器的工作效率就越高。
    本文设计的低压差线性稳压器其输出电压为2.5V或输出可调,满足当负载为1mA时,最小输入输出压差为0.4mV,当负载为300mA时,压差为120mV,电源电压工作范围为2.5~6V.
    电路结构与工作原理
    低压差线性稳压器的电路结构如图1所示,电路由调整管,带隙基准电压、误差放大器、快速启动、过流限制、过热保护、故障检测、及取样电阻网络等模块组成,并具有使能、输出可调等功能。调整管作为压差的负载器件,要满足本设计的要求,对于它的选择需重点考虑:首先比较三极管和MOS管,由于三极管是流控器件,而MOS管是压控器件,比较而言MOS管结构的静态电流更低。其次,NMOS管工作时需一比输出电压高的驱动信号,而PMOS管则无此需求,特别在低输入电压时要产生一高的驱动电压变得较困难。因此,本文采用PMOS管作为调整管。


    attachment.pdf
Children
No Data