Post Go back to editing

有奖分享——最爱ADI放大器

作为模拟电路中最基本的单元,放大电路对于学电的朋友们一定都不陌生,除了做放大器,它还是实现比较器、电压基准、乘法器等线性产品的基本组成部分。

 

ADI公司作为从放大器产品起步的一家全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,目前已有700多款放大器产品,这些产品涵盖高速放大器、精密放大器和集成放大器产品,在全球放大器市场中占据了40~50%的市场份额。作为一个工程师或准工程师(大学生朋友们),想必您一定用过或学过ADI的放大器产品吧?

 

在这里,欢迎您在ADI技术论坛中单独发帖分享您用过/学过的ADI放大器产品,说出您最爱(或最常用、最熟悉)的ADI放大器产品、在什么产品中应用、主要特性,您就将有机会获得以下奖励哦(最佳分享奖和积极参与奖由论坛管理员评选出,幸运参与奖将在参与活动的粉丝中随机抽取):

 

最佳分享奖:价值1980元的Analog Discovery 模拟设计套件(5套)


积极参与奖:带有ADI Logo、价值200元的衬衫或夹克一件(共10件



幸运参与奖:精美笔记本(10


活动时间:即日~1026



消息编辑者为:Forum ADI

Parents
  • 使用了很多ADI的模拟器件,主要设计仪器仪表类产品。

    AD8571:超低失调电压运算放大器, 使用这个运行主要因为两点:

         1:超低的失调电压,1uV,什么概念,就是一点点热电偶效应你都要考虑一下,不然你就浪费了AD8571的正能量了。用来测量1A电流时,只需要串个0.01R的电阻就能非常精确的使ADC达到60DB的动态范围。

         2:超低的偏置电流,当你要测试10nA的电流时,你就会知道这个是有多重要了。

    AD8331:数字可控型仪表放大器,这个放大器由两部分组成,一个仪表放大器,一个普通运放。

         1:仪表放大器的失调非常低,偏流非常小,主要是增益可以数字调调节,也就是可以做成像档位自动适应,有点像对数放大器一样的,使用真的很方便。

         2:多的出运放可以做成输出电压调节,仪表放大器做成电流测量,配合ADR363输出电压精度可以达到1mV,测量电流动态可以精确做到66DB。

    AD8534:通用型运放,输出驱动力为轨到轨250mA。

    AD8618:宽电压低失调电压。

    ADR363:3.0V高精度电压基准源,电压温漂小是9PPM,输出电压精度可以达到+-3mV。

    ADG716:16通道电子开关,漏电小于100pA。

    ADG714:SPI接口电子开关,漏电小于100pA。

    ......

    AD5621:单通道12位DAC。

    AD7680:16位差分ADC。@

    AD7194:24位ADC。

    AD9445:12位CCD信号转换。

    ......

    ADUCM360:CORTEX-M3 型模拟信号处理器。

    .....

    电磁隔离器件等。

    我是ADI的铁杆用户呀,主要是ADI的模拟信号处理实在很强大了,让心太省心了,力量强大且亲合力强FAE也是一点,一直记的北京ADI的郭剑,ADI运放放大器的FAE,那时给了我很多建议,当然还有李强等等高手。  抱了很多年ADI的大腿。

Reply
  • 使用了很多ADI的模拟器件,主要设计仪器仪表类产品。

    AD8571:超低失调电压运算放大器, 使用这个运行主要因为两点:

         1:超低的失调电压,1uV,什么概念,就是一点点热电偶效应你都要考虑一下,不然你就浪费了AD8571的正能量了。用来测量1A电流时,只需要串个0.01R的电阻就能非常精确的使ADC达到60DB的动态范围。

         2:超低的偏置电流,当你要测试10nA的电流时,你就会知道这个是有多重要了。

    AD8331:数字可控型仪表放大器,这个放大器由两部分组成,一个仪表放大器,一个普通运放。

         1:仪表放大器的失调非常低,偏流非常小,主要是增益可以数字调调节,也就是可以做成像档位自动适应,有点像对数放大器一样的,使用真的很方便。

         2:多的出运放可以做成输出电压调节,仪表放大器做成电流测量,配合ADR363输出电压精度可以达到1mV,测量电流动态可以精确做到66DB。

    AD8534:通用型运放,输出驱动力为轨到轨250mA。

    AD8618:宽电压低失调电压。

    ADR363:3.0V高精度电压基准源,电压温漂小是9PPM,输出电压精度可以达到+-3mV。

    ADG716:16通道电子开关,漏电小于100pA。

    ADG714:SPI接口电子开关,漏电小于100pA。

    ......

    AD5621:单通道12位DAC。

    AD7680:16位差分ADC。@

    AD7194:24位ADC。

    AD9445:12位CCD信号转换。

    ......

    ADUCM360:CORTEX-M3 型模拟信号处理器。

    .....

    电磁隔离器件等。

    我是ADI的铁杆用户呀,主要是ADI的模拟信号处理实在很强大了,让心太省心了,力量强大且亲合力强FAE也是一点,一直记的北京ADI的郭剑,ADI运放放大器的FAE,那时给了我很多建议,当然还有李强等等高手。  抱了很多年ADI的大腿。

Children
No Data