Post Go back to editing

有奖分享——最爱ADI放大器

作为模拟电路中最基本的单元,放大电路对于学电的朋友们一定都不陌生,除了做放大器,它还是实现比较器、电压基准、乘法器等线性产品的基本组成部分。

 

ADI公司作为从放大器产品起步的一家全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,目前已有700多款放大器产品,这些产品涵盖高速放大器、精密放大器和集成放大器产品,在全球放大器市场中占据了40~50%的市场份额。作为一个工程师或准工程师(大学生朋友们),想必您一定用过或学过ADI的放大器产品吧?

 

在这里,欢迎您在ADI技术论坛中单独发帖分享您用过/学过的ADI放大器产品,说出您最爱(或最常用、最熟悉)的ADI放大器产品、在什么产品中应用、主要特性,您就将有机会获得以下奖励哦(最佳分享奖和积极参与奖由论坛管理员评选出,幸运参与奖将在参与活动的粉丝中随机抽取):

 

最佳分享奖:价值1980元的Analog Discovery 模拟设计套件(5套)


积极参与奖:带有ADI Logo、价值200元的衬衫或夹克一件(共10件



幸运参与奖:精美笔记本(10


活动时间:即日~1026



消息编辑者为:Forum ADI

Parents Reply Children
No Data