Post Go back to editing

有奖创想,一起来做环境监测“创客”(获奖名单已公布)

近日新闻报道——全国开展空气质量新标准监测的161个城市中,仅16个城市空气质量年均值达标,降水监测结果显示,酸雨城市比例为29.8%,酸雨频率平均为17.4%……

环境问题已经深入人心,而环境监测已经成为促进环境保护的重要手段!

各位高手大拿们,用我们的专业知识,用ADI的领先化学分析和环境监测解决方案,放飞您的创想思维,我们一起来做环境监测的“创客”。



参与办法:通过以下方式跟帖参与,就有机会获得“创客潜力奖”或“创想幸运星”奖在合格参与者中随机抽取

1. 分享就您所了解的环境监测相关设备功能、设计思路、产品特性……写下您的所见、观察、分析;
2. 畅谈您所思考的环境监测创新产品思路;
3. 结合ADI的方案、产品或技术,纵谈环境监测产品及设计相关话题;
4. 谈谈任何环境监测产品设计相关的技术话题,包括但不限于:传感器、信号采集、信号调理、系统设计……




活动时间:69日~8月10日

ADI化学及环境监测参考资料:



  • ADI公司针对pH计和电导率仪的水分析解决方案

http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/apm/water-analysis-solution-2013.html

奖品设置:

一、创客潜力奖

Analog Discovery模拟设计套件(价值1980元)

(本奖项由ADI技术团队根据参与质量评出入围者,并根据入围跟帖获得点赞数(右下角“喜爱”)决出最后获奖者,获奖数量2~8套)


蓝牙音箱(价值约200元)

(本奖项由ADI技术团队根据参与质量评出,数量2~10个)


小米手环(价值89元)

(本奖项将在所有合格参与者中随机抽取,数量4-8个)




二、创想幸运星(小米手环、实用好书二选一)

小米手环(价值89元)

(本奖项将在所有合格参与者中随机抽取,数量2-6个)



超实用好书(五选一)

《你好,放大器》

《高速设计技术》

ADI模数转换器应用笔记(第一册)》

ADI实验室电路合集(第一册)》

Blackfin在无线通信系统中的应用》


(本奖项将在所有合格参与者中随机抽取,数量10-30个)


消息编辑者为:Forum ADI

消息编辑者为:Forum ADI

Parents
  •    小型安全检查机



     

    创新前题

    目前,不管你走到那里都离不开安全检查,上飞机坐地铁去政府机关还是重要的公共场所,都要进行一次全面的检查,随身携带的包要过X光机检查,人要过红外线及磁感应门检查,当你走过检查门发出警报时,检查人员会硬性的要求你抬起双手和差开双腿进行贴身检查,检查后没有人会感觉到高兴,只会宁你会一时惆怅浑身不舒服。


    反向思维

    既然他们把自己的命和安全看的很重要,我们自己为什么把自己的命和安全看的就不重要了。为此,我设想了一个家庭安全检查机的方案。


    检查对象

    如空气中的PM2.5CO,甲醛等参数,一氧化碳气体等;各种金属物质;各种超过5毫升散装或灌装液体。当任何人携带以上物品进入你家或办公室时你就要当心提高警惕了。


    技术方案

    蓝牙BLE4.0模块选用cc2540f256芯片,和ADuCM360芯片串口通信,把测量的数据通过蓝牙芯片发送到智能手机,实现物联网共享测量数据和交流。

    电源采用锂电池供电,同时用太阳能电池备用充电,电源管理芯片用ADP2503ADP160

    气体采用ADICN0234 使用电化学传感器的单电源微功耗有毒气体检测器方案。

    金属物质采用ADICN0213适合过程控制应用的完整高速、高共模抑制比(CMRR)精密模拟前端测试磁感应量方案。

    液体检测可以参考采用ADICN-0359:全自动高性能电导率测量系统方案。


    应用说明

    以上的不是单一的安全检测的设计,它实质上是一个涵盖各种传感器和各个场所的安全互联的物联网安全检测方案。我们可以从具体环境具体情况切入市 场,把握好客户应用体验与具体实施方案相结合就可以应用于工业物联网和智能家居等智能网络设计的各个领域。

    本设计不但应用在安全检测方面,在环境检测方面同样发挥巨大的效能。

Reply
  •    小型安全检查机



     

    创新前题

    目前,不管你走到那里都离不开安全检查,上飞机坐地铁去政府机关还是重要的公共场所,都要进行一次全面的检查,随身携带的包要过X光机检查,人要过红外线及磁感应门检查,当你走过检查门发出警报时,检查人员会硬性的要求你抬起双手和差开双腿进行贴身检查,检查后没有人会感觉到高兴,只会宁你会一时惆怅浑身不舒服。


    反向思维

    既然他们把自己的命和安全看的很重要,我们自己为什么把自己的命和安全看的就不重要了。为此,我设想了一个家庭安全检查机的方案。


    检查对象

    如空气中的PM2.5CO,甲醛等参数,一氧化碳气体等;各种金属物质;各种超过5毫升散装或灌装液体。当任何人携带以上物品进入你家或办公室时你就要当心提高警惕了。


    技术方案

    蓝牙BLE4.0模块选用cc2540f256芯片,和ADuCM360芯片串口通信,把测量的数据通过蓝牙芯片发送到智能手机,实现物联网共享测量数据和交流。

    电源采用锂电池供电,同时用太阳能电池备用充电,电源管理芯片用ADP2503ADP160

    气体采用ADICN0234 使用电化学传感器的单电源微功耗有毒气体检测器方案。

    金属物质采用ADICN0213适合过程控制应用的完整高速、高共模抑制比(CMRR)精密模拟前端测试磁感应量方案。

    液体检测可以参考采用ADICN-0359:全自动高性能电导率测量系统方案。


    应用说明

    以上的不是单一的安全检测的设计,它实质上是一个涵盖各种传感器和各个场所的安全互联的物联网安全检测方案。我们可以从具体环境具体情况切入市 场,把握好客户应用体验与具体实施方案相结合就可以应用于工业物联网和智能家居等智能网络设计的各个领域。

    本设计不但应用在安全检测方面,在环境检测方面同样发挥巨大的效能。

Children
No Data