Post Go back to editing

有奖创想,一起来做环境监测“创客”(获奖名单已公布)

近日新闻报道——全国开展空气质量新标准监测的161个城市中,仅16个城市空气质量年均值达标,降水监测结果显示,酸雨城市比例为29.8%,酸雨频率平均为17.4%……

环境问题已经深入人心,而环境监测已经成为促进环境保护的重要手段!

各位高手大拿们,用我们的专业知识,用ADI的领先化学分析和环境监测解决方案,放飞您的创想思维,我们一起来做环境监测的“创客”。



参与办法:通过以下方式跟帖参与,就有机会获得“创客潜力奖”或“创想幸运星”奖(在合格参与者中随机抽取)

1. 分享就您所了解的环境监测相关设备功能、设计思路、产品特性……写下您的所见、观察、分析;
2. 畅谈您所思考的环境监测创新产品思路;
3. 结合ADI的方案、产品或技术,纵谈环境监测产品及设计相关话题;
4. 谈谈任何环境监测产品设计相关的技术话题,包括但不限于:传感器、信号采集、信号调理、系统设计……




活动时间:6月9日~8月10日

ADI化学及环境监测参考资料:



  • ADI公司针对pH计和电导率仪的水分析解决方案

http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/apm/water-analysis-solution-2013.html

奖品设置:

一、创客潜力奖

Analog Discovery模拟设计套件(价值1980元)

(本奖项由ADI技术团队根据参与质量评出入围者,并根据入围跟帖获得点赞数(右下角“喜爱”)决出最后获奖者,获奖数量2~8套)


蓝牙音箱(价值约200元)

(本奖项由ADI技术团队根据参与质量评出,数量2~10个)


小米手环(价值89元)

(本奖项将在所有合格参与者中随机抽取,数量4-8个)




二、创想幸运星(小米手环、实用好书二选一)

小米手环(价值89元)

(本奖项将在所有合格参与者中随机抽取,数量2-6个)



超实用好书(五选一)

《你好,放大器》

《高速设计技术》

《ADI模数转换器应用笔记(第一册)》

《ADI实验室电路合集(第一册)》

《Blackfin在无线通信系统中的应用》


(本奖项将在所有合格参与者中随机抽取,数量10-30个)


消息编辑者为:Forum ADI

消息编辑者为:Forum ADI

Parents
  •        环境监测产品应具备的特点:低成本、低功耗、实时性、高可靠性。

           若要对环境质量进行全局的掌控,需要大量不同种类的探测器和探测设备,成本和功耗直接决定了单位时间内所能获取的环境信息量。环境质量监测的实时性无可厚非,但是,该实时性具有可伸缩性,亦即:可以通过长期监测,确定合理的信号采集时间间隔。可靠性无法保证,大量的环境监测设备部署根本不可能。

           环境监测可以分为野外环境监测和市区环境监测。两种设备的设计应该有所区别。市区环境监测设备,可以开发片上环境监测芯片,将该芯片嵌入手机等移动设备,让用户可以向服务器发送环境数据。考虑人工成本,野外环境监测设备应当最大程度地智能化。设计专门的风能、太阳能等能量转换装置对设备进行供电。ADI在新能源方面的解决方案在这里可以大展身手。野外环境数据基站可以和运行商的基站结合。在基站周边部署的检测设备具有无线收发模块,可以向基站实时发送实时环境数据。控制芯片必须具备可程控休眠和唤醒功能以最大程度减少功耗。ADI的芯片和无线解决方案在这里可以派上用场。

            结合我的新能源构想,可以在http://www.analog.com/en/applications/markets/energy/metering-and-energy-monitoring.html找到ADI新能源的相关技术支持和应用案例参考。ADI在新能源方面有广泛的应用案例和解决方案。如:风能:ADI助力Northern Power Systems的风轮机产生清洁能源;太阳能:http://www.excelpoint.com.cn/pdf/solutions/solar_solution_cn.pdf 等。

         在野外数据基站方面,ADI的无线传感网络方案(ADI无线传感器网络 (WSN)解决方案 | 亚德诺半导体)可以作为设计参考。

         以上谈到的都是方案性的设计,对于具体设备的设计,ADI也有类似的参考设计:http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/technical-articles/MS-2200.pdf。

         我所构想的不是单一的环境探测设备的设计,而是对整个环境监测网络的远景规划,它实质上是一个涵盖传感器和新能源的物联网。创业者可以从具体设备切入市场。ADI提供了器件级到系统级的软硬件设计支持。这种设计方式并不局限于环境监测,还适用于工业物联网和智能家居等智能网络设计。

Reply
  •        环境监测产品应具备的特点:低成本、低功耗、实时性、高可靠性。

           若要对环境质量进行全局的掌控,需要大量不同种类的探测器和探测设备,成本和功耗直接决定了单位时间内所能获取的环境信息量。环境质量监测的实时性无可厚非,但是,该实时性具有可伸缩性,亦即:可以通过长期监测,确定合理的信号采集时间间隔。可靠性无法保证,大量的环境监测设备部署根本不可能。

           环境监测可以分为野外环境监测和市区环境监测。两种设备的设计应该有所区别。市区环境监测设备,可以开发片上环境监测芯片,将该芯片嵌入手机等移动设备,让用户可以向服务器发送环境数据。考虑人工成本,野外环境监测设备应当最大程度地智能化。设计专门的风能、太阳能等能量转换装置对设备进行供电。ADI在新能源方面的解决方案在这里可以大展身手。野外环境数据基站可以和运行商的基站结合。在基站周边部署的检测设备具有无线收发模块,可以向基站实时发送实时环境数据。控制芯片必须具备可程控休眠和唤醒功能以最大程度减少功耗。ADI的芯片和无线解决方案在这里可以派上用场。

            结合我的新能源构想,可以在http://www.analog.com/en/applications/markets/energy/metering-and-energy-monitoring.html找到ADI新能源的相关技术支持和应用案例参考。ADI在新能源方面有广泛的应用案例和解决方案。如:风能:ADI助力Northern Power Systems的风轮机产生清洁能源;太阳能:http://www.excelpoint.com.cn/pdf/solutions/solar_solution_cn.pdf 等。

         在野外数据基站方面,ADI的无线传感网络方案(ADI无线传感器网络 (WSN)解决方案 | 亚德诺半导体)可以作为设计参考。

         以上谈到的都是方案性的设计,对于具体设备的设计,ADI也有类似的参考设计:http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/technical-articles/MS-2200.pdf。

         我所构想的不是单一的环境探测设备的设计,而是对整个环境监测网络的远景规划,它实质上是一个涵盖传感器和新能源的物联网。创业者可以从具体设备切入市场。ADI提供了器件级到系统级的软硬件设计支持。这种设计方式并不局限于环境监测,还适用于工业物联网和智能家居等智能网络设计。

Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.