Post Go back to editing

最棒的系统方案精选文档下载还送礼?就是这么任性!(第一波)(获奖名单已公布)

 

活动时间

即日起~9月13日

活动内容:

下载下列任意应用方案文档,就有机会抽中实用礼品一份(下载管理后台名单中随机抽取,共10份)

奖品展示

超级实用的手机支架(10个)



第一周活动供下载的系统方案主题


工业与仪表类


      本解决方案将讨论水分析领域最常见的两种应用:pH计和电导率仪。pH衡量溶液的酸碱度。我们知道,大多数生物要求适当的pH水平以维持生命。pH的测量在许多领域至关重要,例如化学处理、纸浆和 纸、食物、饮料、制药等等。

    针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、iCouplerRegistered数字隔离 器和电源管理器件;这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,伺服驱动系统的性能同用户最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度 数控机床系统、运动控制系统或机器人系统,这些系统要求能够精确控制位置及电机的扭矩;ADI公司能够提供涵盖信号链中所有重要 器件的完整解决方案。

汽车应用类


    针对广泛的实时检测应用,ADI已开发出一款低成本、低功耗嵌入式计算机视觉平台。该BlackfinRegistered低功耗成像平台(BLIP)采用业界领先的低功耗Blackfin处理器家族中的最新产品以及ADI公司专门优化的软件库。这款解决方案为终端设备制造商提供开箱即用的开发平台,具备多种功能特性,涵盖智能运动检测、人数统计、车辆检测和人脸检测,室内和室外均可使用。


医疗保健类


    智能可穿戴医疗保健设备是传统医疗设备的延伸。通常的医院用医疗设备体型巨大、结构复杂且功耗很高,旨在用于高精度临床应用。随着传感器和半导体技术的发展,器件尺寸和功耗比原来小得多,使得可穿戴设备变为现实。

    正电子发射断层扫描(PET)是一种无创成像技术,可通过检测某些放射性示踪剂注射到人体时发射的伽马射线,来生成三维医学图像。从技术上讲,PET是一种医学成像技术,可在发现解剖结构变化之前,以影像方式呈现分子水平的生理病变情况。当放射性物质发射的正电子与组织内的电子碰撞时,会产生伽马射线。这种碰撞产生一对伽马射线光子,它从碰撞位置沿相反方向发射,被安装在人体周围的伽马射线探测设备检测到。

提醒:参加此次活动一定要用你常用的邮箱,获奖事宜将通过邮箱联系

Parents Reply Children
No Data