Post Go back to editing

下载系统解决方案,送自拍”神器”(第三波)(获奖名单已公布)

精选系统方案文档,你下载我送礼,就是这么任性!


活动时间:9月24日~10月9日

活动内容:

下载任意应用方案文档,就有机会抽中实用礼品一份(下载管理后台名单中抽取,共10份)

 提醒:参加此次活动一定要用你常用的邮箱,获奖事宜将通过邮箱联系哦

 

 

奖品展示:

手机自拍必备神器——蓝牙遥控三脚架(共10个)


一、业与仪表类

 

  • 无线传感器网络(WSN)解决方案

http://form.analogdevices.com.cn/adi_apm/download.php?d=20140424&ADICID=1405_CN_CN_IADTG_MULTPG_MULT_MULT_AM_WSN_EZEV_ADI_NONE_AL_MQL

由空间分布式自动传感器构成,用于监控物理或环境条件,如温度、声音、振动、压力、湿度、运动或污染物。以合作方式通过网络将其数据传输到主要地点(基站)。现代WSN具有双向特性,能够同时控制传感器的活动。

WSN由"节点"组成—数量从几个到数百个甚至几千个,其中,每个节点都连接到一个(有时是几个)传感器。每一个这种传感器网络节点一般都包括几个部件:一个无线电收发器,一根内置天线或外部天线连接、一个微控制器、一个传感器接口电路和电源,一般为电池 或嵌入式能量采集机制。

 

 

  • 高温产品与应用

http://form.analogdevices.com.cn/adi_apm/download.php?d=20140221&ADICID=1403_CN_CN_IADTG_MULTPG_MULT_MULT_AM_HIGH-TEMP_EZEV_ADI_NONE_AL_MQL

众所周知典型工业环境温度为−40°C至+85°C。然而某些恶劣的工业环境温度远高于此,比如石油和天然气勘探、引擎和刹车、重工业 等。这些环境下的温度可能超过150°C,甚至高达175°C和210°C。本文将讨论专门针对175°C/210°C温度水平的ADI高温产品,并展示这些 产品的典型应用。

ADI高温产品价值针对高温而设计

    • 低功耗
    • 可重复的高性能
    • 小型封装
  • 双光束分光光度计解决方案

http://form.analogdevices.com.cn/adi_apm/download.php?d=20131023&ADICID=1311_CN_CN_IADTG_MULTPG_MULT_MULT_AM_SPECTROS_EZEV_ADI_NONE_AL_MQL

分光光度计是一种能够测量光源波长与强度之间关系的光度计。分光光度计通常用于测量溶液、透明或不透明固体或者气体的透射率或 反射率。分光光度计的使用范围横跨各种科研领域,如物理、材料科学、化学、生物化学和分子生物学。它们广泛应用于很多工业领 域,包括半导体、激光和光学制造、印刷和法医检查,以及研究化学物质的实验室。

最常见的分光光度计用于紫外和可见(UV/VIS)光谱区,其中一些仪器还能在近红外区内工作。本文举例介绍一款采用简化光学系统的通 用分光光度计,其信号链亦可作为UV/VIS和其他分光光度计的参考。


二、汽车应用类

  • 混合动力/电动汽车锂电池管理解决方案

http://form.analogdevices.com.cn/adi_apm/download.php?d=20120119&ADICID=1112_CN_CN_AUTTG_MULTPG_MULT_MULT_AM_HEV-LI-ION_EZEV_ADI_NONE_AL_MQL

由于锂电池在混合动力汽车和纯电动汽车领域的出色电能和功率特性,汽车行业开始从镍氢电池转向锂电池解决方案。 通常,小型/中型混合动力汽车所需的电池电压在60 V至200 V之间。镍氢电池在这些电压和能量级别上有一定的优势。然而,完全混合/插 电式混合动力或纯电动汽车通常需要300 V以上的电池组,锂电池正是理想之选。

ADI的解决方案:

    • 最大限度的利用锂电池的电能
    • 充分保证使用寿命
    • 精确测量电池单元及高采样速度和精度
    • 高可靠性及数据保护机制
    • 低功耗以减少对电池的消耗



三、医疗保健类

  • 核磁共振成像(MRI)解决方

http://form.analogdevices.com.cn/adi_apm/download.php?d=20130925&ADICID=1310_CN_CN_HCITG_MULTPG_MULT_MULT_AM_MRI_EZEV_ADI_NONE_AL_MQL

核磁共振成像是一种无创成像技术,用于生成人体解剖和功能性图像,且无电离辐射。 MRI生成的图像具有出色的软组织对比度,对于 神经病学、肌肉骨骼、心血管和肿瘤学成像尤其有用。从水分子或脂肪分子中的氢原子核中检测信号,信号的采集以核磁共振现象为基 础,核磁共振指核自旋与磁场之间的交互作用。信号定位通过应用磁场的线性梯度来实现。

系统设计考虑因素

    • 低噪声性能是首要考虑因素
    • 快速响应时间和超精准控制对梯度控制至关重要
    • 磁体质量方面的首要考虑因素是一致性或均匀性

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.