Category: Hardware
Product Number: HMC914
你好,我想请问一下这个接收机框图中的uw detector是普通的功率检波器吗,有推荐的型号吗?为什么后级HMC914是一个光学限幅放大器,放大器的输入信号是什么频率的?是电信号还是光信号呢?
盼回复,谢谢!
你好,我想请问一下这个接收机框图中的uw detector是普通的功率检波器吗,有推荐的型号吗?为什么后级HMC914是一个光学限幅放大器,放大器的输入信号是什么频率的?是电信号还是光信号呢?
盼回复,谢谢!
你好,该信号链仅是一个系统级的例子,展示了OOK信号链的可能设计(并未经过测试)。我们没有合适的微波检波器可以满足所需的带宽,因此没有指定特定型号。ADI 现有的检波器如 ADL6012,其带宽也仅为 500MHz。通常,客户会基于 Schottky diodes 自行设计检波器。HMC914 在这里的作用是限制检波器检测到的接收信号的功率,防止过度驱动后级电路。