你好
项目中用到4片AD9129,客户要求4片AD9129在输出频率为1300~1700MHz的时候,能达到如下指标:
1.隔离度:优于60dBc;
2.杂散抑制:优于50dB(由FPGA产生正弦波,通过DAC输出);
3.输出功率:-5dBm~0dBm。
我的疑问如下:
1.每片AD9129的输出通道的隔离度、杂散抑制、输出功率分别怎么测试,是否有具体的测试步骤?
2.AD9129的输出通道的隔离度、杂散抑制、输出功率这三个指标分别和规格书中的哪些指标一一对应或者有关系?怎么从规格书中看的出来是否满足上面的三个指标?谢谢