Post Go back to editing

软件定义无线电技术的革命性产品——射频捷变收发器AD9361

AD9361是一款高性能、高度集成的RF Agile TransceiverTm捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361工作频率范围为70 MHz至6.0 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,支持的通道带宽范围为不到200 kHz至56 MHz。

适合的应用:

  • 点对点通信系统
  • 毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站
  • 通用无线电系统


特点和优势:

  • 集成12位DAC和ADC的RF 2×2收发器
  • 频段:70 MHz至6.0 GHz
  • 支持TDD和FDD
  • 可调谐通道带宽:
    <200 kHz至56 MHz
  • 双通道接收器:6路差分或12路单端输入
  • 出色的接收器灵敏度,噪声系数小于2.5 dB
  • RX增益控制
    实时监视和控制信号用于手动增益
    独立自动增益控制
  • ……

Top Replies