Post Go back to editing

MAX30009 電路布局

Thread Summary

用户询问MAX30009 EVB版图中内层铺铜大量移除的原因。支持工程师解释说,这样做主要是为了减少生物阻抗输入端的寄生电容、漏电流和基板耦合,提高测量精度。EVB的设计偏向性能验证而非量产优化。自绘板时,输入引脚下方多层挖空和输入走线极短是必须的,而输出引脚下方是否挖空则视具体需求而定,但需确保与输入端有足够的隔离。
AI Generated Content
Category: Hardware
Product Number: MAX30009

我在看 MAX30009 的 EVB 版圖時,發現內層的鋪銅被移除得蠻多的。

從第二層開始,基本上只有輸入端附近還有鋪銅;第三層挖得更大;到第四層幾乎只剩走線,幾乎沒有整片鋪銅,等於在多個內層挖出一大塊空區。

以混合訊號或低振幅類比電路的角度來看,這樣拿掉參考平面通常會讓回流路徑變差、抗雜訊能力下降,所以有點好奇這樣設計的用意。

這樣做主要是為了降低生物阻抗輸入端的寄生電容、漏電或基板耦合嗎?還是說這個 EVB 的版圖本來就是偏向量測與特性驗證,而不是量產最佳化?

如果自己畫板的話,有哪些地方是一定要照做的?哪些是可以依實際板子條件稍微放寬的?

  • 是的,MAX30009 EVB 内层大量挖空铺铜,主要目的就是降低生物阻抗输入端的寄生电容、漏电流和基板耦合,这是高阻抗、生物电位 AFE 的典型做法。
    在这种超低频、微电压应用中,寄生效应对测量精度的影响远大于回流路径变差的影响,所以设计取舍与一般混合信号板不同。同时你判断得也对,EVB 的布局偏向器件性能验证和极限条件展示,而不是成本、EMI 或量产最优解。自己画板时,输入引脚正下方多层挖空、输入走线极短且远离数字/电源区域基本是必须遵守的。而内层是否全部挖空、挖到第几层,可以根据板层数、尺寸和系统噪声环境适当放宽。

  • 所以請問自己在做的時候 除了輸入引腳正下方多層挖空以外,輸出引腳也要嗎 還是說一起挖空是為了保險起見 怕輸出端底下不挖空的寄生電容電感影響到輸入端  亦或是有什麼考量 謝謝

  • 自己画板子,最重要的是遵守MAX30009手册第48页“Improving Accuracy of BIA/BIS Measurements”的规范。输出引脚不是必须挖空的,在实际产品设计中,可以根据具体需求在输出端保留适当的地平面,但要确保与输入端敏感区域有足够的隔离距离。关键是要通过实际测试验证设计的有效性,我建议你就按照EVB的Layout做是最简便的。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.