Post Go back to editing

MAX30001 ECG通道输出衰减严重

Category: Software
Product Number: MAX30001

我用max30001做了个开发板,我的原理图中元器件参数参考datasheet中的Typical Application Circuits Table17a。目前测试下来它可以正常读写Max30001g的寄存器,但测出的ECG数据衰减严重。

测试环境为:max30001开发板连接J-Link,由电脑供电(电脑与网电源断开).输入源为信号发生器(信号发生器由网电源供电,且与板端没有隔离),将ECGP接信号发生器正极,ECGN和地一起接信号发生器负端. 输入offset为0,amplitude为10mV,frequency为15Hz的方波,PC端读到波形如图1所示。调节输入amplitude 10mV-5mV,波形如图2所示。

正弦波测试同样出现以上衰减情况。为排除网电源干扰,输入端改为电池供电的心电模拟器后,噪声消失,但同样出现衰减情况。

软件测试:内部源测试通过。

软件配置大致如下:

1、配置AFE中断,INTB控制ECG FIFO读取,INT2B控制Bioz FIFO读取;

2、使能ECG通道,连接ECGP、ECGN通道,FIFO size为16,采样率500hz,增益20v/v,数字HFP和LFP为旁路模式;

3、使能电阻性导联偏置,阻值为50MΩ,设置AFE时钟信号;

4、Reset FIFO,同步数据信号(SYNC)后开始周期读取ECG。