Category: Hardware
Product Number: MAX30001EVSYS, MAX30001
與 EP_UNBAL 跟 EN_UNBAL 並聯的51 kΩ電阻和47 nF電容的功用是什麼? 與ECG法規測試(IEC 60601-2-25, IEC 60601-2-27, IEC 60601-2-47)有關嗎?
在最終產品時需要保留並聯的51 kΩ電阻和47 nF電容嗎? 還是直接短路即可以?