Category: Hardware
Product Number: MAX86174A, MAX861
(下左圖)Q1: 紅圈處PD2初始電壓為0V LED拉Low, PD2接收LED反射跟著拉Low, 但PD2 拉Low電壓會低於0V(下拉電壓會隨物體遠近而改變)? 下拉電壓會影響精確度判斷嗎? 例如: 下拉 0.2V & -0.3V 是否會有差異 ?
(下左圖)Q2: PD1初始電壓準位為1.6V, 與PD2不同, 橘圈處拉Low位置不受遮光影響, 是在做環境光偵測? (下右圖橘框處PD1不受 R/IR LED 做動影響)


(下圖)Q3:PD 為何沒有直接拉Low(紅圈處)? 是否會影響PPG運算結果?

(下圖)Q4:拉Low後的三根pull high(紅圈處) 是軟體控制? 一般這種控制是做什麼用途?