1 .硬件说明:CPU为STM32F103C8T6,解码芯片为ADAU1761(输入时钟为12MHz有源晶振),
2. 用途:主要用于解码数字MIC,即把数字MIC的数字信号转换成模拟信号。
3.现在情况:ADAU1761的BCLK为时钟输出,数字MIC也有数据输出,但没有模拟信号输出。
问题:1.ADAU 1761解码数字MIC要如何配置?
2.ADAU 1761只解码数字MIC,不作其它用处,也一定要运行DSP吗?
PDF
Hi,请参考附件文档。
对于第二个问题,也可以不经过DSP,直接把PDM信号送到DAC输出。
HENRY
由于对SigmaStudio还不怎么熟悉,不知道怎么把SigmaStudio生成的文件移植到单片机中去,还望请指教,谢谢。
请问如何把SigmaStudio成生的文件移植到单片机中去,谢谢。
FYI.