Post Go back to editing

C4变身!小摩七彩虹C4!(zt)

磨机是俺们的业余爱好(*^__^*) ,最近看到中国开发网网友用AD8620BR的磨机经验分享,不错,转过来分享下~~

最近闲着无事和七彩虹的研发人员聊天中得知,七彩虹可以换运放以提高音质—就是把原来的运放换成AD8620BR,可是8620BR比较难找到,然后在最近一次烧友聚会中认识一个烧友,此人有8620BR,心中大喜。便联系之。请求帮忙换运放,此烧友很爽快的答应了。于是今日变拿着七彩虹去他办公室换运放!现在说说换了运放后的听感,耳机仍然是DT990:


  一:声场变化比原来的稳定了,在大动态下的表现更加好了!低频的延伸和下潜比原来的好了蛮多。中频的厚度出来了,听人声比原来的有味道和细腻了。原来的中频稍微有点薄的,但是是有感情的。高频亮而不刺耳,也就是说把990高频上轻微刺耳的毛病改善了些,主要是因为8620BR的控制力好!


  二:无论是古典,流行,摇滚都比原来的可以说是全面性的提升,提升幅度明显,比原来的更加耐听了。如果说原来的C4是奔驰的话,那么摩机后的C4就是劳斯莱斯了。我打这个比喻意思是说在音质上的比喻,摩机后的C4在听感上比原来的C4更舒服!


  目前也就得出这些结论,哇哈哈!

zt威武的古典资源帝套爷的C4 mod给了我超大惊喜

 

比sony d1 po口还要牛逼的声底……

绝对适合古典演绎……

声底醇厚,信息量丰满……

动态瞬态素质都有提升

低频空气感直接就出来了,原来823运放的空气感忒少了

和没有mod的C4有了翻天的变化,没mod的c4配ie8挺糟糕的- -,mod后果然牛逼了~

不过纵深还是少点,比起sony d1肯定少空间定位感。

  • 感谢楼主转帖分享!AD8620是一款非常受发烧友喜爱的低输入偏置电流、宽带宽JFET精密双通道运算放大器http://www.analog.com/zh/all-operational-amplifiers-op-amps/operational-amplifiers-op-amps/ad8620/products/product.html,具有超低失调电压和漂移、极低输入电压和电流噪声、极低输入偏置电流和宽带宽等特性。
    欢迎大家分享磨机经验与体会,也欢迎与咱们技术专家在线交流!

  • 不错!AD8620被发烧友称为现代五大发烧运放之一。(其他几个是OPA2111(OPA111),OPA627(OPA637),OPA128,AD797 )

  • 用AD8620磨机C4的看来大有人在啊!微博上曾经看到网友@小人闲居?同样的磨机分享,发出来对比参照下:

    听了一个月就手痒了,就把C4扒开~把原机低通滤波兼信号放大功能的主运放AD823换成AD8620,并在输出级的电解电容并联个钽电容。果然三频均衡,声音比原先更干净、通透,声像更辽阔深远~