之前分享了一篇看到的网友文章(牛人力作——呕心沥血2个月完成高品质HIFI WAV播放器!http://ezchina.analog.com/message/16023#16023)再分享这位牛人另一篇文章——《关于AD797运放使用的浅谈》(原文链接:http://cookzeng.blog.sohu.com/81399353.html)关于AD797性能的细致分析非常用心、专业,作者的经验和结论也适合其他放大器电路设计所参考。果断转发分享
之前分享了一篇看到的网友文章(牛人力作——呕心沥血2个月完成高品质HIFI WAV播放器!http://ezchina.analog.com/message/16023#16023)再分享这位牛人另一篇文章——《关于AD797运放使用的浅谈》(原文链接:http://cookzeng.blog.sohu.com/81399353.html)关于AD797性能的细致分析非常用心、专业,作者的经验和结论也适合其他放大器电路设计所参考。果断转发分享
谢谢楼主分享!
说明下,AD797是一款批量生产的极低噪声、低失真运算放大器,非常适合用作前置放大器。我们推荐筒子们关注其替代产品——AD8597超低失真、超低噪声运算放大器(单通道);ADA4898-1 和 ADA4898-2 具有类似的噪声性能,最大电源电压为36 V,以55 V/μs压摆率通过内部补偿单位增益http://www.analog.com/zh/all-operational-amplifiers-op-amps/operational-amplifiers-op-amps/ad797/products/product.html;ADA4627-130 V、19 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器