Post Go back to editing

网友点热辣评业界标杆的低噪精密运放AD797,欢迎拍砖

低噪音精密运算放大器AD797在音频应用中被奉为业界标杆,这里有用过这款运放的筒子吗?微博上搜这款产品,发现网友关注度极高哦,这里摘录大家的热辣点评,欢迎大家跟帖讨论,欢迎拍砖啦~

http://weibo.com/1727783012/Adm9StuVP


http://weibo.com/1784715414/AdqhKh5FV


http://weibo.com/1784715414/AdqxAcDqP


http://weibo.com/1875716961/yBdxrhHLD


http://weibo.com/2094913170/ymtMMlvtk



http://weibo.com/1742700715/xDE6G1Cov

Parents
  • AD797是一款极低噪声、低失真运算放大器,非常适合用作前置放大器。它在音频带宽上具有低噪声(0.9 nV(root)Hz)和低总谐波失真(-120 dB)特性,能够达到麦克风和调音台中对前置放大器的较宽动态范围要求。

    此外还具有出色的压摆率(20 V/µs)和增益带宽(110 MHz),因而非常适合低频超声应用。

    AD797也适合要求极宽动态范围的IR和声纳成像应用。低失真和16位建立时间特性,使之非常适合缓冲Σ-Δ型ADC的输入或高分辨率DAC输出,特别是在地震监测和频谱分析仪等关键应用中。输出电流驱动为50 mA,额定电源电压范围为±5 V至±15 V,这些重要特性使该器件也非常适合用作通用放大器。

    优势和特点

    • 低噪声:
      • 输入电压噪声(1 kHz):0.9 nV/√Hz(典型值),1.2 nV/√Hz(最大值)
      • 输入电压噪声(0.1 Hz至10 Hz):50 nV p-p
    • 低失真:
      • 总谐波失真:-120 dB (20 kHz)
    • 出色的直流精度
      • 输入失调电压:80 µV(最大值)
      • VOS 漂移:1.0 µV/°C
    • 高输出驱动电流:50 mA
    • 出色的交流特性
      • 16-bit建立时间:800 ns(10 V步进)
      • 增益带宽:110 MHz (G = 1000)
      • 带宽:8 MHz (G = 10)
      • 全功率带宽:280 kHz (20 V p-p)
      • 压摆率:20 V/µs
    • 额定电源电压:±5 V和±15 V

    应用

    - 专业音频前置放大器

    - IR、CCD和声纳成像系统

    - 频谱分析仪

    - 超声前置放大器

    - 地震探测器

    - Σ-Δ型ADC/DAC缓冲器



    下载完整的数据手册请点击:http://www.analog.com/cn/products/amplifiers/operational-amplifiers/high-voltage-amplifiers-greaterthanequalto-12v/ad797.html

Reply
  • AD797是一款极低噪声、低失真运算放大器,非常适合用作前置放大器。它在音频带宽上具有低噪声(0.9 nV(root)Hz)和低总谐波失真(-120 dB)特性,能够达到麦克风和调音台中对前置放大器的较宽动态范围要求。

    此外还具有出色的压摆率(20 V/µs)和增益带宽(110 MHz),因而非常适合低频超声应用。

    AD797也适合要求极宽动态范围的IR和声纳成像应用。低失真和16位建立时间特性,使之非常适合缓冲Σ-Δ型ADC的输入或高分辨率DAC输出,特别是在地震监测和频谱分析仪等关键应用中。输出电流驱动为50 mA,额定电源电压范围为±5 V至±15 V,这些重要特性使该器件也非常适合用作通用放大器。

    优势和特点

    • 低噪声:
      • 输入电压噪声(1 kHz):0.9 nV/√Hz(典型值),1.2 nV/√Hz(最大值)
      • 输入电压噪声(0.1 Hz至10 Hz):50 nV p-p
    • 低失真:
      • 总谐波失真:-120 dB (20 kHz)
    • 出色的直流精度
      • 输入失调电压:80 µV(最大值)
      • VOS 漂移:1.0 µV/°C
    • 高输出驱动电流:50 mA
    • 出色的交流特性
      • 16-bit建立时间:800 ns(10 V步进)
      • 增益带宽:110 MHz (G = 1000)
      • 带宽:8 MHz (G = 10)
      • 全功率带宽:280 kHz (20 V p-p)
      • 压摆率:20 V/µs
    • 额定电源电压:±5 V和±15 V

    应用

    - 专业音频前置放大器

    - IR、CCD和声纳成像系统

    - 频谱分析仪

    - 超声前置放大器

    - 地震探测器

    - Σ-Δ型ADC/DAC缓冲器



    下载完整的数据手册请点击:http://www.analog.com/cn/products/amplifiers/operational-amplifiers/high-voltage-amplifiers-greaterthanequalto-12v/ad797.html

Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.