Post Go back to editing

威武了,这几个真正发烧级产品大家品一品

对于发烧的影音爱好者来讲,杜比全景声早已经是私家影院的装修标配了。

从2014年杜比实验室宣布“Dolby Atmos杜比全景声”音效将走入家庭,历经两年多以来的推广,Dolby Atmos及后继DTS公司之DTS:X音效的优点,已经普遍为视听玩家与一般大众所熟悉,因此有越来越多家庭影院在设置时就以“更多声道数”为目标,以求获得更理想完善的环绕音效体验。

最近用ADI之前推出的ADI SHARC实现全景声DSP,发现不少采用他们家的顶级产品和国内的产品,不知道有无发烧友用过?欢迎大家出来从发烧友的角度侃侃。

据说这是Denon第一部内建11声道独立后级的环绕放大器,大家感受下,采用了4枚32位元DSP晶片Audio Devices SHARC ADSP-21487,其中三枚执行数字音讯处理与AudysseyMulitEQ XT32音场等化校正,第四枚则专职对应Dolby Atmos或DTS:X等“物件导向”新音效所需。

另外来一款Marantz(马兰士)旗舰AV前置放大器AV8801 ,同样采用的ADSP-21487构成数字音频处理电路

Marantz(马兰士)旗舰AV前置放大器AV8801 11.2ch输出的AV解码前级,各声道的模拟音频信道完全独立分离式设计,能有效减少串扰,各声道的音频部分为全平衡放大设计,为用家提供高性能的专业级AV解码能力。采用32位浮点运算芯片ADSP-21487构成数字音频处理电路,整体的运算效能高达1200MIPS。

天逸“悦享一号”,据称是国产杜比全景声Soundbar的领航者,没亲耳听过,那天找机会去欣赏下。同样采用了ADI公司的sharc浮点ADSP-21487以及21489型号的芯片负责完成全部的杜比全景声解码

这几款产品大家怎么看,仿真音场、空间校正等数字运算通常是这类产品设计的关键也极具挑战性,利用ADI的第四代SHARC处理器有哪些优势?欢迎专家出来点播,高手点评这类发烧级产品设计话题

Top Replies

Parents Reply Children
No Data