为检流放大器选择电阻时,通常按照下面的规则来选择:
1. 检流放大器数据手册通常会给出满量程检测电压的范围,根据实际应用中的最大电流值,留出一定的裕量来选择,比如满量程检测电压为50mV,被测量的最大电流为5A,如果考虑到电流的波动,留出10%的裕量,那么检流电阻为 50mV*(1-10%)/5A=9m ohm。
2.当电流流过检流电阻后,检流电阻会消耗一定的功率,因此在选择电阻时,要根据消耗的功率大小来选择电阻的额定功率,确保当电流流过电阻时,电阻不会发热,减小由于电阻发热导致电阻阻值的变化引入的误差,另外,电阻的温漂尽可能小。
3. 检流电阻的精度,如果需要高精度的测量,通常检流电阻的精度应在1%以上。