Post Go back to editing

带通滤波器供电电流过大,发热严重且波形失真

想请各位前辈们看下我的电路有没有问题。

我用ada4004-4四个运放搭了一个八阶的带通滤波器,仿真结果很成功(仿真软件Multism和Ltspice都试过了),但是具体到搭建电路的时候正负供电电流总是一个过大(正电源电流每个运放30mA),一个很小(负电源电流6mA),运放发热严重(不能用手摸的那种),并且波形严重失真。

检查电路的时候发现每个运放构成的二阶带通都不起作用,甚至更换了别的型号的运放(比如ad8599和op1177)仍然不起作用。所以我怀疑是带通电路设计的有问题,我把电路图附在这里,希望能有前辈给与指点!!