大家好!
目前本人正采用AD8676用于积分电路。考虑到ADA4522-2的失调电压等指标更优,考虑换用该芯片。粗读ADA4522-2的datasheet之后,想请教一个问题:
ADA4522-2的输入电阻标注为30k(差模)、100G(共模)。
那么,对于反相积分电路的积分电阻R1(目前使用AD8676时取R1=5.1K),其阻值是否需要满足某些要求呢?例如小于XXX,或者大于YYY。
谢谢!
输入阻抗和放大器类型有关,一般JFET输入的阻抗最高,下来是CMOS,最小的是双极型输入的。同类型每个厂家输入阻抗差不多。要想高输入阻抗就用JFET或者CMOS输入的
输入阻抗和放大器类型有关,一般JFET输入的阻抗最高,下来是CMOS,最小的是双极型输入的。同类型每个厂家输入阻抗差不多。要想高输入阻抗就用JFET或者CMOS输入的