大家好!
目前本人正采用AD8676用于积分电路。考虑到ADA4522-2的失调电压等指标更优,考虑换用该芯片。粗读ADA4522-2的datasheet之后,想请教一个问题:
ADA4522-2的输入电阻标注为30k(差模)、100G(共模)。
那么,对于反相积分电路的积分电阻R1(目前使用AD8676时取R1=5.1K),其阻值是否需要满足某些要求呢?例如小于XXX,或者大于YYY。
谢谢!
30k(差模)、100G(共模),说明运放的输入电阻大概是30k
积分电路的输入电阻实际上是R1与30k的并联值,如果R1太大,就会有很大的误差,因为实际输入阻抗比R1小。
谢谢您的解答。
AD8676貌似没有提到输入阻抗的事情。
TI公司精密放大器的输入阻抗(差模和共模)都比较大,不是K级别的。但双运放的带宽有点小。
对于AD4522-2,30K的差模输入阻抗感觉有点小了。
输入阻抗和放大器类型有关,一般JFET输入的阻抗最高,下来是CMOS,最小的是双极型输入的。同类型每个厂家输入阻抗差不多。要想高输入阻抗就用JFET或者CMOS输入的