关于ADAQ7980/88中单电源5V供电时,模拟输入电压的问题
如上图中所示的Min的0.15V,是否意味着当仅+5V供电时,模拟输入电压范围为0.15V~VREF?
期待答复,谢谢。
ADAQ7980 datasheet里,table5, VDD = V+ = 5.0V, V- = 0V时,ADC Driver的specified volage range是0.15V~VREF,意思是芯片只有输入大于0.15V时,才会拥有我们标称的相关指标,小于0.15V的信号,也能用,但不保证指标.
ADAQ7980 datasheet里,table5, VDD = V+ = 5.0V, V- = 0V时,ADC Driver的specified volage range是0.15V~VREF,意思是芯片只有输入大于0.15V时,才会拥有我们标称的相关指标,小于0.15V的信号,也能用,但不保证指标.