最近在做一个电路,其中一部分采用了ADCMP553比较器,第一次接触LVPECL电平,看数据手册上写着在输出端需要加一个VCCO-2.0V的电平,但是553不同于551和552,其并没有VCCO引脚,那么这里的VCCO是和它的VCC相等都为3.3V嘛?那么是不是说在输出端上各加一个1.3V的电平就ok了。
于是我用ADP1711-1.3产生了一个1.3V的电平通过一个50欧姆的电阻加在了553的输出上,测试时发现1711的输出电平变成了2.6V,后来发现这个2.6V和未加输入和参考时的553的输出电平相等,将1711和553之间的连接去掉之后1711的输出电平就变成了正常的1.3V。
说的再多可能都不如直接看原理图有用,求各位看一下这样接是否有问题呢?