ADI工程师您好:
我想设计一个带通滤波器,带宽300M,中心频率270M,请问咱们有现成的滤波芯片吗?能不能给我出个解决方案
ADI工程师您好:
我想设计一个带通滤波器,带宽300M,中心频率270M,请问咱们有现成的滤波芯片吗?能不能给我出个解决方案
我刚才在ADI官网上看了一下,找到了ADRF6520,感觉挺符合你的要求。ADRF6520 数据手册和产品信息 | 亚德诺半导体
这个是ADI工程师制作的ADRF6520评估版,你可以参考下。EVAL-ADRF6520 评估套件 | 亚德诺半导体
1.无源滤波器:ADI没有现成的芯片,可以自己设计LC滤波器搭建。
2.有源滤波器:可以选用LC高通滤波器+有源低通滤波器(ADRF6520,http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADRF6520.pdf)
滤波器还是根据自己的需求进行设计更好,其实集总参数滤波器是在现代雷达接收机中应用最广泛的一种滤波器,由于片状电感、电容寄生参数的减小以及混合微波集成电路的工艺水平不断提高,现在集总参数滤波器工作频率已高达4GHz。直接根据滤波器频率和带宽,选用合适的低通原型,根据元件参数表,就可以完成集总参数滤波器设计了。