做激光雷达,对信号进行放大,AD603按照手册上给的电路(实际pcb板中R13 R14未焊接,C1、C2和CAV取10uF,C10取1uF)。信号频率为1.369KHZ,测试波形发现失真,下面第一张是第一级(J1处)AD603输入波形;第二张是第一级(7管脚处)AD603输出波形;第三张是第二级(J2处)AD603输出波形。想知道是什么原因造成的,谢谢。
我看你这个信号只有一百多毫伏,感觉这个应该是电源噪声问题吧。
第三章图有清晰一点的图片吗?
图片是手机拍的 我把反馈电容CAV由10uF换成了0.1uF 波形变成如下图所示 还是有失真