使用AD633与AD711按照官方提供的电路搭建了一个除法器,在使用中发现与实际不符,求解答
一.
这是输入的两个信号,最上面一个作为被除信号,下面一个作为除信号。
这是通过除法器后的信号,其中最上一个信号是被除信号,下一个为除法器输出信号(结果),我认为在被除信号处于正半周的时候,输出结果没有什么问题(不考虑过零点),但是在负半周的时候,我认为应该是一个接近于3V的直线(取被除信号负半周峰值为0.4V,除数信号负半周峰值为1.2V),结果
与我预期的不符合,求高手解惑。
二.
这是输入的两个信号,最上面一个作为被除信号,下面一个作为除信号。
这是通过除法器后的信号,其中最上一个信号是被除信号,下一个为除法器输出信号(结果),我认为在被除信号处于正半周的时候,输出结果没有什么问题(不考虑过零点),但是在负半周的时候,我认为应该是和正半周是一样的电平,
与我预期的也不符合。