仪表放大器AD620、621数据手册中的U-I转换器应用示例,电路中的R1取值范围是多少?这个电路可以满足0-10V转0-50mA的电流源设计吗?请教大家了。
AD621短路电流最大18mA,不能满足最大50mA的设计电流。
即使输出电流在18mA范围之内,也要考虑AD621的功率,毕竟电流输出和调节是由AD621完成的,AD621承载了全部的电源调节功率。
这个电路适合小电流、低电压恒流源设计。
结论:不满足0-10V转0-50mA的电流源设计