这个电路的电压需要使用负电压,我以前没有使用过负电压,有没负电压的参考电路设计啊。谢谢!
原理请搜:电压反转电路,原理很清晰
请教一下这个电路是怎么产生-2V电压的。原理是什么,datasheet上没有找到
可以使用TPS5430直接产生负压,这个芯片是TI的,ADI不知道有没有产生负压的芯片。
开关电源产生负压。。
可以
原理技术更改参考电位0,正的电源电压都是相对于地平面0V说的,那么参考地0V相对于正电源电压就是负电压。
可以用一个正电压基准加一个放大器实现,简单方便。放大器正向端接地,基准输出接放大器反相端,利用放大器虚地原理,把基准地和放大器输出作为你的负电压输入就好了。