大家好,
我想做一个称重的控制器,打算用仪表放大器和高速AD能否给推荐合适的IC,要求速度快。AD转换速度可设置(350HZ等)。还应该注意哪些问题。图为称重传感器的资料。希望能推荐合适的仪表用放大器和高速AD芯片,谢谢。
灵敏度:0.8-1mv/A
激励 :10
大家好,
我想做一个称重的控制器,打算用仪表放大器和高速AD能否给推荐合适的IC,要求速度快。AD转换速度可设置(350HZ等)。还应该注意哪些问题。图为称重传感器的资料。希望能推荐合适的仪表用放大器和高速AD芯片,谢谢。
灵敏度:0.8-1mv/A
激励 :10
大家好,
我买了一套AD7190的评估板,回来先试试。感觉精度不够,采用 5 V 基准电压,传感器的激励电压也是5v的话,称重传感器的满量程信号为 5mV。是不是ADC的输入范围太大了,影响精度?
1、基准电压和传感器的激励电压能不能不是一个电压?
2、AD7190增益最大128,感觉低,能不能前面再加一个仪放?
3、称重传感器的满量程与ADC输入范围多少比较合适?
谢谢。
1) Number Samples
是指采集满这个数量,就从SDP板子里,把这帧数据读回,在上位机Labview界面里刷新显示。
一般我的经验是放50,兼顾运行效率跟数据刷新效果。
2)称应用,一般reference都是接loadcell激励电压。
处于何种考虑,要单独用个外置参考3.3V?
1)HBM传感器灵敏度0.8-1mv,激励电压为5V时。传感器的满量程信号4mv-5mv。AD7190采用5V基准电压,增益设置为128,模拟输入范围等于40mv。称重传感器的满量程相对于模拟输入范围是不是太宽了?所以我想降低Voltage Reference。
2)AD7190的均方根噪声与分辨率都是在G=128时最好,如果采用您建议的外置两颗ADA4528-x,结合AD7190内部PGA,构成仪放,第一级ADA4528-x放大多少倍,如何考虑?谢谢