Post Go back to editing

请帮忙推荐称重控制器前端仪放,ADC型号

大家好,

我想做一个称重的控制器,打算用仪表放大器和高速AD能否给推荐合适的IC,要求速度快。AD转换速度可设置(350HZ等)。还应该注意哪些问题。图为称重传感器的资料。希望能推荐合适的仪表用放大器和高速AD芯片,谢谢。

灵敏度:0.8-1mv/A

激励 :10

Parents
  • 大家好,

    我买了一套AD7190的评估板,回来先试试。感觉精度不够,采用 5 V 基准电压,传感器的激励电压也是5v的话,称重传感器的满量程信号为 5mV。是不是ADC的输入范围太大了,影响精度?

    1、基准电压和传感器的激励电压能不能不是一个电压?

    2、AD7190增益最大128,感觉低,能不能前面再加一个仪放?

    3、称重传感器的满量程与ADC输入范围多少比较合适?

    谢谢。

Reply
  • 大家好,

    我买了一套AD7190的评估板,回来先试试。感觉精度不够,采用 5 V 基准电压,传感器的激励电压也是5v的话,称重传感器的满量程信号为 5mV。是不是ADC的输入范围太大了,影响精度?

    1、基准电压和传感器的激励电压能不能不是一个电压?

    2、AD7190增益最大128,感觉低,能不能前面再加一个仪放?

    3、称重传感器的满量程与ADC输入范围多少比较合适?

    谢谢。

Children
No Data