大家好,
我想做一个称重的控制器,打算用仪表放大器和高速AD能否给推荐合适的IC,要求速度快。AD转换速度可设置(350HZ等)。还应该注意哪些问题。图为称重传感器的资料。希望能推荐合适的仪表用放大器和高速AD芯片,谢谢。
灵敏度:0.8-1mv/A
激励 :10
大家好,
我想做一个称重的控制器,打算用仪表放大器和高速AD能否给推荐合适的IC,要求速度快。AD转换速度可设置(350HZ等)。还应该注意哪些问题。图为称重传感器的资料。希望能推荐合适的仪表用放大器和高速AD芯片,谢谢。
灵敏度:0.8-1mv/A
激励 :10
大家好,
现在ADC不太会选择,我现在使用的传感器是4线的,量程是300g,设备是一个动态称重的包装机,物体停留在称上的最长周期是750ms,通过PCL控制设备推袋,速度可调。通过触屏显示称重数值,显示精度是0.01g。我认为ADC的采的到0.001g,300g/0.001g=300000,24位的ADC可以满足。传感器的激励选择5V的。ADC的别的参数我就不是很明白了像转换速率,精度什么的。我看了几个ADC有的带PGA还有待的,我需要的ADC是单路的。谢谢。
大家好,
现在ADC不太会选择,我现在使用的传感器是4线的,量程是300g,设备是一个动态称重的包装机,物体停留在称上的最长周期是750ms,通过PCL控制设备推袋,速度可调。通过触屏显示称重数值,显示精度是0.01g。我认为ADC的采的到0.001g,300g/0.001g=300000,24位的ADC可以满足。传感器的激励选择5V的。ADC的别的参数我就不是很明白了像转换速率,精度什么的。我看了几个ADC有的带PGA还有待的,我需要的ADC是单路的。谢谢。