Post Go back to editing

请帮忙推荐称重控制器前端仪放,ADC型号

大家好,

我想做一个称重的控制器,打算用仪表放大器和高速AD能否给推荐合适的IC,要求速度快。AD转换速度可设置(350HZ等)。还应该注意哪些问题。图为称重传感器的资料。希望能推荐合适的仪表用放大器和高速AD芯片,谢谢。

灵敏度:0.8-1mv/A

激励 :10

Parents
  • 最近正在协助客户调试一款动态称原型样机,建议楼主先重点读下ADI的weigh scales页面资料

    电子秤 | 亚德诺半导体

    然后CN0216

    CN0216 参考电路 | 亚德诺半导体

    下述是我去年做的学习笔记,供参考。

    AD7192是一款高精度ADC,适用于高端电子秤。其它合适的ADC有AD7190 和 AD7191。AD7190与AD7192引脚兼容,但前者的均方根噪声略低。当输出数据速率均为4.7 Hz时,AD7190的均方根噪声为8.5 nV,AD7192的均方根噪声为11 nV。AD7191是一款引脚可编程器件,具有四种输出数据速率和四种增益设置。由于它具有引脚可编程性能,并且功能较少,因此易于使用。AD7191的均方根噪声与AD7192相同。

      AD7799适用于中端电子秤。当输出数据速率为4.17 Hz时,其均方根噪声为27 nV。

      AD7798、 AD7781和AD7780均适用于低端电子秤。AD7798与AD7799的功能组合相同。在4.17 Hz时,其均方根噪声为40 nV。AD7780和AD7781均有一路差分模拟输入,并且引脚可编程,输出数据速率可以为10 Hz和17.6 Hz,增益可设置为1或128。当输出数据速率为10 Hz时,均方根噪声为44 nV。

     

    称重传感器差分SENSE线路与AD7192基准电压输入端相连,可构成一个比率式配置,不受电源激励电压的低频变化影响。如果采用4线式称重传感器,则不存在检测引脚,ADC基准电压引脚将与激励电压和地相连。这种配置中,由于存在连线电阻,激励电压与SENSE+之间将有压降,因此系统不是完全比率式。另外,低端上也会有连线电阻引起的压降。

    由于电源或接地层上的任何噪声都会给系统带来噪声,导致电路性能降低,因此必须用低噪声稳压器产生供给AD7192和称重传感器的全部电源。

    除激励、接地和两个输出连接外,6线式称重传感器还有两个检测引脚。这些检测引脚分别与惠斯通电桥的高端和低端相连。因此,可精确测量该电桥上产生的电压。

Reply
  • 最近正在协助客户调试一款动态称原型样机,建议楼主先重点读下ADI的weigh scales页面资料

    电子秤 | 亚德诺半导体

    然后CN0216

    CN0216 参考电路 | 亚德诺半导体

    下述是我去年做的学习笔记,供参考。

    AD7192是一款高精度ADC,适用于高端电子秤。其它合适的ADC有AD7190 和 AD7191。AD7190与AD7192引脚兼容,但前者的均方根噪声略低。当输出数据速率均为4.7 Hz时,AD7190的均方根噪声为8.5 nV,AD7192的均方根噪声为11 nV。AD7191是一款引脚可编程器件,具有四种输出数据速率和四种增益设置。由于它具有引脚可编程性能,并且功能较少,因此易于使用。AD7191的均方根噪声与AD7192相同。

      AD7799适用于中端电子秤。当输出数据速率为4.17 Hz时,其均方根噪声为27 nV。

      AD7798、 AD7781和AD7780均适用于低端电子秤。AD7798与AD7799的功能组合相同。在4.17 Hz时,其均方根噪声为40 nV。AD7780和AD7781均有一路差分模拟输入,并且引脚可编程,输出数据速率可以为10 Hz和17.6 Hz,增益可设置为1或128。当输出数据速率为10 Hz时,均方根噪声为44 nV。

     

    称重传感器差分SENSE线路与AD7192基准电压输入端相连,可构成一个比率式配置,不受电源激励电压的低频变化影响。如果采用4线式称重传感器,则不存在检测引脚,ADC基准电压引脚将与激励电压和地相连。这种配置中,由于存在连线电阻,激励电压与SENSE+之间将有压降,因此系统不是完全比率式。另外,低端上也会有连线电阻引起的压降。

    由于电源或接地层上的任何噪声都会给系统带来噪声,导致电路性能降低,因此必须用低噪声稳压器产生供给AD7192和称重传感器的全部电源。

    除激励、接地和两个输出连接外,6线式称重传感器还有两个检测引脚。这些检测引脚分别与惠斯通电桥的高端和低端相连。因此,可精确测量该电桥上产生的电压。

Children
No Data