最近在用ada4938-1芯片实现单端口转差分端口的功能。ada-4938需要正负5V供电,但是不知道供电电流需要多少。
最近在用ada4938-1芯片实现单端口转差分端口的功能。ada-4938需要正负5V供电,但是不知道供电电流需要多少。
datasheet里确实未明确给出supply current的mA数值,那应跟您实际应用参数有关了,建议用直流电源供电实测。
从P4/26 Power Supply Quiescent Current 40mA
P5/26 Linear Output Current +/-65mA(Per amplifier, RL, dm = 20 Ω, f = 10 MHz)看,功耗不小
感谢您的解答。我在datasheet中看到,ada4938-1的功耗最大为2w,而供电电压为正负5V,是不是可以估算供电电流约为200mA?
静态工作电流为40mA。芯片在驱动重负载时,芯片的最大功耗不能超过2W,否则芯片就会被烧坏。