AD8253

前段时间在得捷上购买了AD8253ARMZ仪表放大器,并按照“AD8253-EVALZ-UG-928”板,搭建了测试电路,并进行了测试发现结果与手册中描述有些不一致。

测试条件:

1、信号源:福禄克5720A

2、采集系统:NI PXIe-1065

3、采集卡:NI PXI6123

4、测试信号:10Hz~20KHz  4.5mvpp~4.5Vpp

测试结果发现增益与频率的关系趋势与数据手册中图23一致,但是带宽达不到图中给的效果,特别是在信号频率为20KHz时,每个增益下都会比图中给的下降点提前衰减。另外,数据手册中给的增益误差G=1  0.03% 和其他0.04%这个结果的适用范围能否告知一下。希望工程师予以技术支持,非常感谢!