AD8622做电压跟随器无法正常工作,新手上路

AD8622用做最简单的电压跟随器,输入接地时,输出却有12V左右,同时芯片发热非常严重,可以烧水了……买的这一批货里有几片能正常工作,其余全部异常,我确认电源没有接反。

电压跟随器有什么特别的设计技巧吗?

最简单的电压跟随器如果输入悬空会导致芯片烧坏吗?是否需要加上一个下拉电阻以保证输入没有信号时的芯片正常?

Parents
  • 可否贴上原理图?

    哪里买的样片?

    8622是Unity Gain Stable的,用作跟随是可以的。

    看datasheet P15/20的“输入保护”,|V+ - V-| 还大于10V?这会使得保护电路过流,发热异常的。

    “下拉电阻”一般用于使得数字电路的I/O处于确定状态,用在运放电路里,会跟Vin分压,不合适吧。

    先排除|V+ - V-| 最大值吧

Reply
  • 可否贴上原理图?

    哪里买的样片?

    8622是Unity Gain Stable的,用作跟随是可以的。

    看datasheet P15/20的“输入保护”,|V+ - V-| 还大于10V?这会使得保护电路过流,发热异常的。

    “下拉电阻”一般用于使得数字电路的I/O处于确定状态,用在运放电路里,会跟Vin分压,不合适吧。

    先排除|V+ - V-| 最大值吧

Children
No Data