请教一下ADA4932-2的问题,单端转差分和差分转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
请教一下ADA4932-2的问题,单端转差分和差分转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
检查过,没有短路,还有没有其他的原因?有没有详细的原理图?单端转差分或者差分转单端?
"但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V",检查+5V电源和地是否短路。