AD817和ADA4870连接驱动压电换能器,波形失真

功率放大电路由两部分组成(都是±15V供电):

第一部分:1-6倍可调增益放大电路,由AD817加外围电路组成。其输出接第二部分。

第二部分:5倍固定增益放大电路,由ADA4870加外围电路组成。

功率放大电路测试

第一部分:1-6倍可调增益放大电路

第二部分:5倍固定增益放大电路

  1. 1. 只有可调增益放大电路测试

    用信号发生器输入频率为200KHz的十周期汉宁窗调制的正弦信号,峰峰值为1V经可调增益放大电路,最大可以输出峰峰值为7.4V左右,再大就削顶了。

可调增益放大电路最大输出

  1. 2. 只有固定增益放大电路测试

    用信号发生器输入频率为200KHz的十周期汉宁窗调制的正弦信号,输入峰峰值为1V时,固定增益放大电路输出峰峰值为7.2V左右

输入峰峰值为1V时,固定增益放大电路输出

  1. 3. 可调增益放大电路接固定增益放大电路测试

    用信号发生器输入频率为200KHz的十周期汉宁窗调制的正弦信号,输入峰峰值为1V时,可调增益放大电路放大倍数为1,整个电路输出的波形不好,干扰特别大,输出波形如下:

输入峰峰值为1V时,完整的功率放大电路输出(这个波形已经算好的了,其余波形比这个差很多。)

  1. 4. 问题

   一、可调增益放大电路和固定增益放大电路分别测试时,输出的波形都较为理想。

      二、整个功率放大电路测试时,输出的波形不好,不知什么原因,是否是两个电路阻抗不匹配所致?该怎么连接?