之前使用AD829和AD8065作为跨阻放大器对光脉冲信号进行放大,发现当放大倍数加大时输出信号上升沿时间变长,原始信号脉宽50ns,上升时间10ns左右,该选择哪款运放呢?目前反馈电阻为1M欧
当“上升时间”变长时,TIA的输出电压是多少V呢?应该是输出电压所需要的压摆率超出了运放所能提供的范围。
如AD8065的SR=180V/uS, 10nS内能最大输出的电压为1.8V,也就是大信号受到了芯片压摆率的限制。
试试ADA4817?