电路如图,输入的是不到1mv的10khz交流,经过两级放大了49*52倍,输出得不到理想结果,
输入是在一个2mΩ的精密电阻上取样,电阻动一下,输出就会有变化。
这个电路在同样幅值100Hz的电路里可以正常工作,输出也正确。
滤波LC改到0.1uf、200Ω试过也不对,去掉C201/C202也不对。
请指教。
电路如图,输入的是不到1mv的10khz交流,经过两级放大了49*52倍,输出得不到理想结果,
输入是在一个2mΩ的精密电阻上取样,电阻动一下,输出就会有变化。
这个电路在同样幅值100Hz的电路里可以正常工作,输出也正确。
滤波LC改到0.1uf、200Ω试过也不对,去掉C201/C202也不对。
请指教。
把OP270换了在试试吧,例如AD8672等。
把OP270换了在试试吧,例如AD8672等。