示波器上对信号做FFT分析,发现噪声稳定而且幅度不小,主要就是21Mhz及其2,3次谐波。
芯片的4运放,均设计的是同相放大2倍电路,输入信号由信号发生器给出的1.3Mhz,峰峰值1V,无直流偏置的的正弦波。
一个一个运放测试,输出结果都一样。不明白噪声源从何而来,而且这么固定。
示波器上对信号做FFT分析,发现噪声稳定而且幅度不小,主要就是21Mhz及其2,3次谐波。
芯片的4运放,均设计的是同相放大2倍电路,输入信号由信号发生器给出的1.3Mhz,峰峰值1V,无直流偏置的的正弦波。
一个一个运放测试,输出结果都一样。不明白噪声源从何而来,而且这么固定。
测试环境呢?能否再描述得具体些,最好贴上图
对于运放的输出噪声有一下几点:
1、电源上引入的电源噪声,大部分属DCDC器件的开关频率的谐波产生的。可以在运放的电源轨上设计一个LC低通滤波器。
2、还有看看运放电源轨上有没有磁珠。有时候磁珠选型和电路设计不合理会发生磁珠谐振的现象。我们之前就遇到过,磁珠谐振的频率在十几兆到二十几兆不等。解决方法是直接去掉磁珠或整改电路。
3、空间其他高速器件的EMC干扰造成的,这种问题就很难办了。测试方法就是将电路其他部分全部关掉再次测试运放的噪声。确定噪声是不是EMC。
好好分析、测试、研究。这种问题很有意思。很不好找,这是做好的学习机会哦。。。
因为一般运放都不能驱动容性负载,所以建议运放输出串个50ohm的电阻试试看。
这种情况应该是自激了,做好电源去耦,看电路设计、布线是否存在问题。另外是否接了容性负载呢?
输出端串联隔离电阻引入了一个零点来抵消输出阻抗和容性负载产生的极点,从而达到补偿电路的作用。但这个电阻Riso造成的压降会影响输出信号的精度。补偿是不得已而为之,建议还是从电路上去分析,反相输入端、输出端的杂散电容对电路稳定性有很大影响。运放下的地层应该挖空,反馈环路的走线要尽量短,去耦电容的放置也有讲究,看看你是否注意了这些问题。
我输出端没有接任何负载,直接用射频头接到了示波器。
有电源退耦,电路布线上并没有出现交叉等;
不管如何改变输入信号频率,幅度,23MHZ的噪声信号及其2次,3次谐波都稳定存在,峰峰值稳定在2.3V。
确实是很像是自激振荡了,我在反馈电阻两端并联一个12p电容补偿相位,测输出端噪声信号变成了36MHZ。
我输出端串接50欧电阻后,自激消除了。
可是之前我的电路并没有接电容负载,直接用自制的射频头测试输出端并接入示波器,而现在输出端串个电阻后,用示波器探头测试,就没有自激现象了,这是什么原因?
你说的很对,输出信号精度确实有影响。
补偿只是不得已的措施,的确应该好好找找是什么原因引起了了自激。
受教!